フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23210. Holding Plates for Down-Hold Clamps
EH 23210. - Holding Plates for Down-Hold Clamps
Halder
...
Clamping Elements
EH 23210. Holding Plates for Down-Hold Clamps
EH 23210. - Holding Plates for Down-Hold Clamps
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23210.0740 Holding Plate for Down-Hold Clamps
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Ref. No.
BESTNR
B1 [mm]
B2 [mm]
B3 [mm]
thread
D
-0,4
H1 [mm]
H2 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
for Down-Hold Clamps
NSPANN
weight
G [g]
1
2
3
4
5
23210.0730
30
15
9
M8
15
6.5
100
63
20
M8
246
23210.0740
40
20
13
M12
20
7.5
120
72
25
M12
515
23210.0760
60
26
17
M16
30
13.0
140
80
30
M16
1456
23210.0770
80
32
21
M20
40
18.0
200
110
50
M20
3900
23210.0780
90
38
25
M24
50
24.0
220
130
55
M24
5850
圧縮表現を表示 (5 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Halder
- EH 23210.
オーダー番号
23210.0740
ショートテキスト
Holding Plates for Down-Hold Clamps
最終更新日
08.01.2026 10:47:18
単位
キーワード
Clamping Elements
Clamps
Holding Plates
Standard Parts
クラフィシケーション
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties